Asennus vertikaaliseen kaappiprofiiliin, kahteen rivitettyyn kaappiprofiiliin, rivityskohtiin.
- Til.nro:
- TS 8800570
- Rakenne
- Leveys 50 mm, asennetaan kaapin pystyprofiiliin sivuseinän alueelle.
- Hyödyt
- Kaapelikanavan kiinnityskohdat riippuvat TS-järjestelmäreiästä. Tällä tavalla ei tarvita monimutkaista poraamista, mikä olisi välttämätön DIN-kanavissa
- Kiskon katkoskohdat on sovitettu kaapelikanavien yhdistelmään asennuslevylle
- Lisäkatkos asennuslevyn korkeudessa mahdollistaa suoran viennin kaapelikanavaan.
- Materiaali
- Kova PVC
Paloa torjuva, itsestään sammuva - Väri
- Värisävy RAL 7030
- Toimitus
- Kaapelikanava kannella
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Ohje
- Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.
- Mitat
- Leveys: 50 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 80 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: TS
VX SE
PC
IW
Korkeus: ≤ 1.800 mm - Käyttölämpötila-alue
- 60 °C
- Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 8,968 kg
- Bruttopaino
- 9,44 kg
- Tullitariffinimike
- 39259020
- EAN
- 4028177238015
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Tuotekuvaus
- TS kouru 50x1600 8kpl/vp