Kaapelikouru

Til.nro: TS 8800750

DIN-rei’itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten. Valmiit katkoskohdat kiskossa ja kaapelikanavan pohjassa.

Til.nro:
TS 8800750
Rakenne
asennuslevyille
Asennus VS-järjestelmärei'itykseen
Tuotekuvaus
DIN-/erikoisrei’itys suoraa kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten. Valmiit katkoskohdat kiskossa ja kaapelikanavan pohjassa.
Materiaali
Kova PVC
Paloa torjuva, itsestään sammuva
Lämpötilankestävyys +60 °C asti
Väri
Värisävy RAL 7030
Toimitus
Kaapelikanava kannella
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Asennusmahdollisuudet
DIN-rei’itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten
Jos asennuslevy asennetaan taakse samaan tasoon kaapin rungon kanssa (asennuskohta ±0 mm), vaakasuoraan asennetut kaapelikourut asettuvat kaappiprofiiliin asennettujen kaapelikanavien kohdalle
Ohje
Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.
Mitat
Leveys: 30 mm
Syvyys: 80 mm
Pituus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
24 kpl
Nettopaino
21,312 kg
Bruttopaino
22,437 kg
Tullitariffinimike
39259020
EAN
4028177445444
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Tuotekuvaus
TS kaapelikouru, 30x80 mm LxK, pituus 2000 mm, 24 kpl
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK