DIN-rei’itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten. Valmiit katkoskohdat kiskossa ja kaapelikanavan pohjassa.
- Til.nro:
- TS 8800751
- Rakenne
- asennuslevyille
Asennus VS-järjestelmärei'itykseen - Tuotekuvaus
- DIN-/erikoisrei’itys suoraa kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten. Valmiit katkoskohdat kiskossa ja kaapelikanavan pohjassa.
- Materiaali
- Kova PVC
Paloa torjuva, itsestään sammuva
Lämpötilankestävyys +60 °C asti - Väri
- Värisävy RAL 7030
- Toimitus
- Kaapelikanava kannella
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Asennusmahdollisuudet
- DIN-rei’itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten
- Jos asennuslevy asennetaan taakse samaan tasoon kaapin rungon kanssa (asennuskohta ±0 mm), vaakasuoraan asennetut kaapelikourut asettuvat kaappiprofiiliin asennettujen kaapelikanavien kohdalle
- Ohje
- Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.
- Mitat
- Leveys: 40 mm
Syvyys: 80 mm
Pituus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 22,98 kg
- Bruttopaino
- 24,186 kg
- Tullitariffinimike
- 39259020
- EAN
- 4028177445451
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Tuotekuvaus
- Kaapelikouru 40x80 L=2000:lle 20kpl