DIN-rei’itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten. Valmiit katkoskohdat kiskossa ja kaapelikanavan pohjassa.
- Til.nro:
- TS 8800755
- Rakenne
- asennuslevyille
Asennus VS-järjestelmärei'itykseen - Tuotekuvaus
- DIN-/erikoisrei’itys suoraa kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten. Valmiit katkoskohdat kiskossa ja kaapelikanavan pohjassa.
- Materiaali
- Kova PVC
Paloa torjuva, itsestään sammuva
Lämpötilankestävyys +60 °C asti - Väri
- Värisävy RAL 7030
- Toimitus
- Kaapelikanava kannella
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Asennusmahdollisuudet
- DIN-rei’itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten
- Jos asennuslevy asennetaan taakse samaan tasoon kaapin rungon kanssa (asennuskohta ±0 mm), vaakasuoraan asennetut kaapelikourut asettuvat kaappiprofiiliin asennettujen kaapelikanavien kohdalle
- 50 mm leveä kaapelikouru yksittäisille VX25-kaapeille, sivuseinän ja asennuslevyn väliin joko oikealle tai vasemmalle puolelle.
- Ohje
- Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.
- Mitat
- Leveys: 50 mm
Syvyys: 80 mm
Pituus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 18 kpl
- Nettopaino
- 18,9 kg
- Tullitariffinimike
- 39259020
- EAN
- 4028177919648
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Tuotekuvaus
- VX-kaapelikouru,asennuslevylle ja kaappiprofiilille,LS:50x80mm,P:2000mm