TS, PC, TP-yleispulpettiin, jalusta, vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä.
- Til.nro:
- PS 4339000
- Tuotekuvaus
- Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm reikärasterissa vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai TS-jalustaan/Flex-Blockiin.
- Materiaali
- Teräs
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Asennettaessa TS-jalustaan tarvitaan jalustan kiinnityspultteja
- Mitat
- Pituus: 1.785 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
PC
TP-yleispulpetti
Leveys: = 1.800 mm - Sopii leveydelle
- = 1 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 9,61 kg
- Bruttopaino
- 10,115 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177099234
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Vedonpoistokisko l=1800 2kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet