Kaarikiinnikkeet kulmaprofiilille vedonpoistokiskoille

Til.nro: SZ 2350000

Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.

Til.nro:
SZ 2350000
Tuotekuvaus
Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. muovisen vastakappaleen
Min. kaapelihalkaisija
6 mm
Maks. kaapelihalkaisija
12 mm
Pakkausyksikkö
25 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,043 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177021853
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Tuotekuvaus
Kaarikiinnike 6-12 mm 25kpl
Dokumentaatiot
Info sheet