Kaarikiinnikkeet kulmaprofiilille vedonpoistokiskoille

Til.nro: SZ 2352000

Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.

Til.nro:
SZ 2352000
Tuotekuvaus
Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. muovisen vastakappaleen
Min. kaapelihalkaisija
14 mm
Maks. kaapelihalkaisija
18 mm
Pakkausyksikkö
25 kpl
Nettopaino
0,925 kg
Bruttopaino
1,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177021891
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Tuotekuvaus
SZ kaarikiinnike, kaapelin halkaisijalle 14-18 mm, 25 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet