Kaarikiinnikkeet kulmaprofiilille vedonpoistokiskoille

Til.nro: SZ 2356000

Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.

Til.nro:
SZ 2356000
Tuotekuvaus
Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. muovisen vastakappaleen
Min. kaapelihalkaisija
30 mm
Maks. kaapelihalkaisija
34 mm
Pakkausyksikkö
25 kpl
Nettopaino
1,625 kg
Bruttopaino
1,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177021976
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Tuotekuvaus
SZ kaarikiinnike, kaapelin halkaisijalle 30-34 mm, 25 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet