Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.
- Til.nro:
- SZ 2357000
- Tuotekuvaus
- Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. muovisen vastakappaleen
- Min. kaapelihalkaisija
- 34 mm
- Maks. kaapelihalkaisija
- 38 mm
- Pakkausyksikkö
- 25 kpl
- Nettopaino
- 2,375 kg
- Bruttopaino
- 2,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177021990
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Tuotekuvaus
- SZ kaarikiinnike, kaapelin halkaisijalle 34-38 mm, 25 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet