Kaarikiinnikkeet kulmaprofiilille vedonpoistokiskoille

Til.nro: SZ 2359000

Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.

Til.nro:
SZ 2359000
Tuotekuvaus
Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. muovisen vastakappaleen
Min. kaapelihalkaisija
42 mm
Maks. kaapelihalkaisija
46 mm
Pakkausyksikkö
25 kpl
Nettopaino
2,725 kg
Bruttopaino
2,944 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177022034
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Tuotekuvaus
SZ kaarikiinnike, kaapelin halkaisijalle 42-46 mm, 25 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet