Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Kaapelien vedonpoistokiskon pituus määräytyy asennuslevyn leveyden mukaan. Toimitukseen sisältyvät kiinnityskulmat mahdollistavat kolme erilaista asennuslevyn asennustapaa.
- Til.nro:
- CM 5001080
- Tuotekuvaus
- Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Kaapelien vedonpoistokiskon pituus määräytyy asennuslevyn leveyden mukaan. Toimitukseen sisältyvät kiinnityskulmat mahdollistavat kolme erilaista asennuslevyn asennustapaa.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. 2 kiinnityskulmaa ja kiinnitysruuvit
- Asennusmahdollisuudet
- suoraan, etäisyys asennuslevyyn 23 mm
- suoraan, etäisyys asennuslevyyn 10 mm
- kallistettuna asennuslevyä kohti
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Jalustan leveys/syvyys 600 mm asennettaessa jalustan kulmakappaleisiin, kuusiokololevyruuvien yhteydessä
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs
- Jalustan leveys/syvyys 600 mm, yhdessä M6-kuusiokoloruuvien ja M6-mutterien kanssa
- Sopii:
- Jalustajärjestelmä VX
- VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
- Mitat
- Pituus: 499 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
TP
Kompakti kytkentäkaappi HD
Leveys: = 600 mm - Sopii leveydelle
- = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,528 kg
- Bruttopaino
- 0,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177502949
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- CM vedonpoistokisko, leveydelle 600 mm