Kaapelien vedonpoistokiskot C-profiili asennuslevyille, VX, TS, VX SE ja TP

Til.nro: CM 5001082

Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Kaapelien vedonpoistokiskon pituus määräytyy asennuslevyn leveyden mukaan. Toimitukseen sisältyvät kiinnityskulmat mahdollistavat kolme erilaista asennuslevyn asennustapaa.

Til.nro:
CM 5001082
Tuotekuvaus
Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Kaapelien vedonpoistokiskon pituus määräytyy asennuslevyn leveyden mukaan. Toimitukseen sisältyvät kiinnityskulmat mahdollistavat kolme erilaista asennuslevyn asennustapaa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. 2 kiinnityskulmaa ja kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet
suoraan, etäisyys asennuslevyyn 23 mm
suoraan, etäisyys asennuslevyyn 10 mm
kallistettuna asennuslevyä kohti
VX-jalustan asennusmahdollisuudet
Jalustan leveys/syvyys 1000 mm asennettaessa jalustan kulmakappaleisiin, kuusiokololevyruuvien yhteydessä
VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs
Jalustan leveys 1000 mm, yhdessä M6-kuusiokoloruuvien ja M6-mutterien kanssa
Sopii:
Jalustajärjestelmä VX
VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
Mitat
Pituus: 899 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
TP
Leveys: = 1.000 mm
Sopii leveydelle
= 1 000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,865 kg
Bruttopaino
0,965 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177502963
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
CM vedonpoistokisko, leveydelle 1000 mm