Kaapelien kiinnittämiseen C-profiilikiskoon.
- Til.nro:
- DK 7097000
- Rakenne
- kaapelin halkaisijalle 18–22 mm
- Tuotekuvaus
- Kaapelien kiinnittämiseen C-profiilikiskoon.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. muovisen vastakappaleen
- Min. kaapelihalkaisija
- 18 mm
- Maks. kaapelihalkaisija
- 22 mm
- Pakkausyksikkö
- 25 kpl
- Nettopaino
- 0,975 kg
- Bruttopaino
- 1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177124523
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Tuotekuvaus
- Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, kaapelin halkaisijalle: Ø: 18 - 22 mm