Kaapelikiinnike

Til.nro: SZ 4319120

Kaapelien ja putkien asianmukaiseen ja varmaan kiinnitykseen, kiinnikkeiden rivitettävyyden ansiosta voidaan useampia, myös erikokoisia, kiinnikkeitä asentaa vain kahdella ruuvilla.

Til.nro:
SZ 4319120
Tuotekuvaus
Kaapelien ja putkien ammattimaiseen ja varmaan kiinnittämiseen.
Materiaali
Polyamidi
Asennusmahdollisuudet
pujotetaan asennuskiskoon 23 x 23 mm
Ruuvattavissa kaappien pyöreisiin reikiin
Ruuvattavissa asennuskiskoihin ja Chassis-asennuskiskoihin
Ohje
Kiinnikkeiden rivitettävyyden ansiosta voidaan useampia, myös erikokoisia, kiinnikkeitä asentaa vain kahdella ruuvilla.
Min. kaapelihalkaisija
9 mm
Maks. kaapelihalkaisija
12 mm
Pakkausyksikkö
50 kpl
Nettopaino
0,1 kg
Bruttopaino
0,154 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177098749
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
SZ kaapelikiinnike kaapelin halkaisijalle 9-12 mm, 50 kpl