Kaapelien ja putkien asianmukaiseen ja varmaan kiinnitykseen, kiinnikkeiden rivitettävyyden ansiosta voidaan useampia, myös erikokoisia, kiinnikkeitä asentaa vain kahdella ruuvilla.
- Til.nro:
- SZ 4319160
- Tuotekuvaus
- Kaapelien ja putkien ammattimaiseen ja varmaan kiinnittämiseen.
- Materiaali
- Polyamidi
- Asennusmahdollisuudet
- pujotetaan asennuskiskoon 23 x 23 mm
- Ruuvattavissa kaappien pyöreisiin reikiin
- Ruuvattavissa asennuskiskoihin ja Chassis-asennuskiskoihin
- Ohje
- Kiinnikkeiden rivitettävyyden ansiosta voidaan useampia, myös erikokoisia, kiinnikkeitä asentaa vain kahdella ruuvilla.
- Min. kaapelihalkaisija
- 12 mm
- Maks. kaapelihalkaisija
- 16 mm
- Pakkausyksikkö
- 50 kpl
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,249 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177098756
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- SZ kaapelikiinnike kaapelin halkaisijalle 12-16 mm, 50 kpl