Kaapelikiinnike

Til.nro: SZ 4319200

Kaapelien ja putkien asianmukaiseen ja varmaan kiinnitykseen, kiinnikkeiden rivitettävyyden ansiosta voidaan useampia, myös erikokoisia, kiinnikkeitä asentaa vain kahdella ruuvilla.

Til.nro:
SZ 4319200
Tuotekuvaus
Kaapelien ja putkien ammattimaiseen ja varmaan kiinnittämiseen.
Materiaali
Polyamidi
Asennusmahdollisuudet
pujotetaan asennuskiskoon 23 x 23 mm
Ruuvattavissa kaappien pyöreisiin reikiin
Ruuvattavissa asennuskiskoihin ja Chassis-asennuskiskoihin
Ohje
Kiinnikkeiden rivitettävyyden ansiosta voidaan useampia, myös erikokoisia, kiinnikkeitä asentaa vain kahdella ruuvilla.
Min. kaapelihalkaisija
16 mm
Maks. kaapelihalkaisija
20 mm
Pakkausyksikkö
50 kpl
Nettopaino
0,25 kg
Bruttopaino
0,323 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177098763
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
SZ kaapelikiinnike kaapelin halkaisijalle 16-20 mm, 50 kpl