Soveltuu käytettäväksi kaikissa verkkokaapeissa ja palvelinkaapeissa, seinäkoteloissa, asennuslevyillä ja pohjalevyillä.
- Til.nro:
- DK 7111350
- Tuotekuvaus
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa seinäkoteloissa ja lattiakaapeissa.
- Materiaali
- Kudottu polyamidi 6.6
- Väri
- Musta
- Mitat
- Leveys: 16 mm
Pituus: 70 mm - Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,01 kg
- Bruttopaino
- 0,016 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Tarranauha, itseliimautuva, BL: 16x70 mm