- Til.nro:
- DK 7111300
- Rakenne
- lukitsemiseen
- Hyödyt
- Kaapelinohjainkiinnike voidaan sovittaa läpimitaltaan ohjattuun kaapelin läpileikkaukseen
- Materiaali
- Polyamidi 6.6, itsestään sammuva UL 94-V2:n mukaan
- Väri
- Luonto
- Kaapelien sisäänvienti
- Min. kaapelihalkaisija: 14 mm
Maks. kaapelihalkaisija: 19 mm
- For system punchings with Ø
- 6,2 mm
- Min. kaapelihalkaisija
- 14 mm
- Maks. kaapelihalkaisija
- 19 mm
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,03 kg
- Bruttopaino
- 0,043 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177551619
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
snap-in kaapelireititys, max. Ø 19 mm, Polyamidi 6.6