- Til.nro:
- DK 7111310
- Rakenne
- Ohjaukseen
- Hyödyt
- Helppo avata kaapelien järjestämistä varten
- Materiaali
- Polyamidi 6.6, itsestään sammuva UL 94-V2:n mukaan
- Väri
- Luonto
- Kaapelien sisäänvienti
- Maks. kaapelihalkaisija: 12,7 mm
- For system punchings with Ø
- 4,5 mm
4,7 mm
- Maks. kaapelihalkaisija
- 12,7 mm
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,01 kg
- Bruttopaino
- 0,013 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177551602
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
snap-in kaapelin reititys, max. Ø 12,7 mm, polyamidi, luonnonvalkoinen