Kaapelien kiinnittämiseen nippusiteillä tai tarralla, kaapelien vedonpoistokiskot ripustetaan runkoprofiiliin ja ne voidaan varmistaa lisäksi ruuvilla.
- Til.nro:
- DK 7828082
- Rakenne
- ulompaan asennustasoon
- Tuotekuvaus
- Kaapelien ohjaamiseen kaapin rungossa. Kaapelit voidaan kiinnittää nippusiteillä tai tarrakiinnikkeillä vedonpoistokiskoihin. Kaapelien vedonpoistokiskot ripustetaan kaappikehyksen tai asennuskehyksen runkoprofiiliin ja ne voidaan varmistaa lisäksi ruuvilla.
- Käyttöalueet
- TS-runkoprofiiliin
- TS IT:n profiilikiskojen väliin kaapin syvyydeltä
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 800 mm
Syvyys: 800 mm - Sopii leveydelle
- 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,248 kg
- Bruttopaino
- 1,446 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177235106
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Vedonpoistokiskot ulo. TS 800 4kpl