Kaapelien vedonpoistokiskot TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: DK 7828101

Kaapelien kiinnittämiseen nippusiteillä tai tarralla, kaapelien vedonpoistokiskot ripustetaan runkoprofiiliin ja ne voidaan varmistaa lisäksi ruuvilla.

Til.nro:
DK 7828101
Rakenne
sisempään asennustasoon
Tuotekuvaus
Kaapelien ohjaamiseen kaapin rungossa. Kaapelit voidaan kiinnittää nippusiteillä tai tarrakiinnikkeillä vedonpoistokiskoihin. Kaapelien vedonpoistokiskot ripustetaan kaappikehyksen tai asennuskehyksen runkoprofiiliin ja ne voidaan varmistaa lisäksi ruuvilla.
Käyttöalueet
TS-runkoprofiiliin
TS IT:n profiilikiskojen väliin kaapin syvyydeltä
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 1.000 mm
Syvyys: 1.000 mm
Sopii leveydelle
1 000 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,692 kg
Bruttopaino
1,94 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177235151
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
Vedonpoistokisk. Sis. TS 1000 4kpl