Vedonpoistokisko, säädettävä kaapista riippumattomaan asennukseen

Til.nro: DK 7016140

Kaapista riippumattomaan asennukseen, säädettävä kiinnitys 450 - 800 mm kaapelien joustavaan vedonpoistoon, kaksi eri versiota: C-profiilikisko tai T-kisko.

Til.nro:
DK 7016140
Rakenne
C-profiilikisko
Tuotekuvaus
Säädettävä kiinnitys 450 - 800 mm kaapelien joustavaan vedonpoistoon, kaksi eri versiota. Voidaan kiinnittää järjestelmä- tai asennuskiskoon (Chassis) tai suoraan ruuveilla asennuslevyyn ja muihin levyosiin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,81 kg
Bruttopaino
0,9 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177550384
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
DK C-Profiilikisko,syvyyssäätö 450-800mm