Järjestelmän mukaiseen kaapelien ohjaukseen sekä ylimääräisten ja ylipituisten kaapelien kiinnittämiseen, elementeillä kaapelit voidaan vetää joko erikseen tai yhdessä.
- Til.nro:
- DK 7064100
- Tuotekuvaus
- Järjestelmällistä kaapelien ohjausta varten pienimmät sallitut taivutussäteet säilyttäen sekä ylimääräisten ja ylipituisten kaapelien kokoamiseen. Elementtejä voidaan käyttää valinnan mukaan joko erillisinä tai yhdistettyinä. Ne voidaan koota puoliympyrän tai kokoympyrän muotoon.
- Hyödyt
- Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja.
- Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen.
- Integroitu monitoimireikä kaapelinohjauselementtien kiinnitykseen
- Integroitu kiinnitysaukko PDU-iden kiinnitykseen 7 HE -rasterimitassa avainurakiinnittimen kautta
- Käyttöalueet
- Pystysuoraan kaapelinohjaukseen ja jännityksen poistoon verkko- ja palvelinsovelluksissa
- Materiaali
- Muovia UL 94-V0 mukaan
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitysklipsit ja kiinnitystarvikkeet
- Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 0,544 kg
- Bruttopaino
- 0,557 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Dokumentaatiot
- Info sheet