Kaapelinohjaussankojen yksilöllliseen kiinnitykseen profiilikiskoihin, asennuskehykseen tai levyosiin, asennus säädettävissä ja käännettävissä järjestelmärei'ityksessä 90° välein.
- Til.nro:
- DK 7111100
- Tuotekuvaus
- Kaapelinohjaussangan (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) kiinnitykseen profiilikiskoihin, asennuskehykseen tai levyosiin. Asennus 25 mm:n järjestelmärasterin avulla profiilikiskoihin tai 19 tuuman asennuskehyksen 10,5 x 12,5 mm:n järjestelmärei'itykseen. Asennus on säädettävissä ja mahdollistaa kääntämisen järjestelmärei'ityksessä 90° portain. Ohjaussangan muotosulkeinen kiinnitys integroituun uraan mahdollistaa suurtenkin voimien siirron kaikissa suunnissa.
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,11 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234