Suurten kaapelimäärien kiinnitykseen, kiinnitykseen sivulta 482,6 mm (19")-profiileihin 800 mm leveissä verkkokaapeissa.
- Til.nro:
- DK 7220600
- Tuotekuvaus
- Suurille kaapelimäärille. Ohjaussanka kaapelien kiinnitykseen sivulla 482,6 mm:n (19") profiileihin 800 mm:n levyisissä verkkokaapeissa. Kiinnityssanka kiinnitetään epäsymmetrisesti, jolloin saadaan noin 110 mm vapaata tilaa 19 tason eteen. Näin voidaan ohjata hyvin myös suurempia kaapelimääriä.
- Materiaali
- Teräs
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 90 mm
Syvyys: 330 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,86 kg
- Bruttopaino
- 0,942 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Vaihtorengas
- Dokumentaatiot
- Info sheet