Suoraan kiinnitettävä katto- ja pohjakehyksen väliin 2000 mm korkeissa rungoissa, asennus valinnaisesti sisempään tai ulompaan asennustasoon, arinan leveys 200 mm.
- Til.nro:
- DK 7858200
- Tuotekuvaus
- Suoraan kiinnitykseen katto- ja pohjakehyksen väliin 2000 mm korkeissa rungoissa. Asennus valinnaisesti sisempään tai ulompaan asennustasoon. Hyllyn leveys 200 mm. Integroitu järjestelmärei'itys erilaisten kaapelointitarvikkeiden kiinnitykseen sekä T-hammastukselle tarranauhoja ja nippusiteitä varten.
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Korkeus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,495 kg
- Bruttopaino
- 4,66 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177597938
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Dokumentaatiot
- Info sheet