1 U vetolaatikko ylipitkien kaapelien kokoamiseen järjestelmällisesti, kompaktisti ja turvallisesti 19"-tasoissa, asennettavissa kahden 19"-tason väliin, kaappijärjestelmästä riippumatta.
- Til.nro:
- DK 7063200
- Tuotekuvaus
- 1 U -vetolaatikon avulla ylipitkät kaapelit voidaan koota järjestelmällisesti, kompaktisti ja turvallisesti 19 tuuman tason sisäpuolelle.
- Hyödyt
- Edessä harjaslaippa kaapelien sisäänvientiin
- Takana T-hammastus kaapelien vedonpoistoon
- Sisällä rengasmaiset, säädettävät ohjaimet kaapelien taittumatonta ohjausta varten
- Käyttöalueet
- Asennettavissa kahden 19 tuuman asennuskehyksen väliin
- Asennukseen L-muotoisiin profiilikiskoihin, taivutettuihin profiilikiskoihin tai asennuskehyksiin
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Vetolaatikko
Teleskooppikiskot
Kiinnitystarvikkeet - Korkeusyksiköt
- 1 U
- Tasojen väli
- 435 ‐ 750 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,858 kg
- Bruttopaino
- 6,166 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- DK 19" vetolaatikko