Ohjauspaneeli terässangoilla

Til.nro: DK 7257035

Kytkentäpaneelin vaakasuoraan ohjaukseen vaakasuunnassa 5 ohjaussangan avulla.

Til.nro:
DK 7257035
Tuotekuvaus
Kytkentäpaneelin vaakasuoraan ohjaukseen vaakasuunnassa 5 ohjaussangan avulla.
Materiaali
Paneeli: Teräslevy
Sanka: Teräs
Pintakäsittely
Paneeli: maalattu
Sanka: sinkitty
Väri
RAL 7035
Ohje
Ilmoitetut mitat ovat ulkomittoja.
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt
1 U
Sankamitat
Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,705 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177187245
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
Kaapelinhallintapaneeli, 1 U, teräsrenkaat Syvyys: 105 mm, korkeus: 43 mm harmaa