Kytkentäpaneelin vaakasuoraan ohjaukseen vaakasuunnassa 5 ohjaussangan avulla.
- Til.nro:
- DK 7257100
- Tuotekuvaus
- Kytkentäpaneelin vaakasuoraan ohjaukseen vaakasuunnassa 5 ohjaussangan avulla.
- Materiaali
- Paneeli: Teräslevy
Sanka: Teräs - Pintakäsittely
- Paneeli: maalattu
Sanka: sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Ilmoitetut mitat ovat ulkomittoja.
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 2 U
- Sankamitat
- Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,17 kg
- Bruttopaino
- 1,43 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177453715
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Kaapelinohjauspaneeli 2U