Kytkentäkaapelien vaakasuoraan ohjaukseen kaapelipuolilla, kaapelointia helppo muuttaa ja laajentaa avaamalla yksittäiset puolat.
- Til.nro:
- DK 7257050
- Tuotekuvaus
- Kytkentäkaapelien vaakasuoraan ohjaukseen viiden kaapelipuolan avulla. Yksittäisten puolien avaaminen mahdollistaa kaapeloinnin helpon muuttamisen ja laajentamisen.
- Materiaali
- Paneeli: Teräslevy, maalattu
Kaapelipuolat: Muovi - Väri
- Paneeli: RAL 7035
Kaapelipuolat: RAL 9005 - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,629 kg
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177624702
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Tuotekuvaus
- DK Kaapelinohjauspeneeli 1U