Ohjauskaapelin kiinnitykseen.
- Til.nro:
- DK 7149135
- Tuotekuvaus
- Ohjauskaapelin kiinnitykseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 85 mm - Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,85 kg
- Bruttopaino
- 1,024 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Kaapelikouru 1HE 19'' RAL 7035