- Til.nro:
- DK 7269135
- Tuotekuvaus
- Valokuitu- ja kuparikaapelien asennukseen. Kytkentäpaneelista lähtevät kuidut asetetaan kouruun ja jaetaan sivuille. Pyöristetyt aukotukset suojaavat kaapelin vaippaa.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Korkeusyksiköt
- 2 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,591 kg
- Bruttopaino
- 1,773 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177221628
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Kaapelinohjauspaneeli 2U