- Til.nro:
- DK 5302.203
- Tuotekuvaus
- 4 etupuolelle integroitua valokaapelin ohjaussankaa mahdollistaa yksittäisten valokuitujen (enintään 48 kuitua) optimaalisen sijoittelun minimaaliset taivutussäteet huomioon ottaen.
- Materiaali
- Paneeli: Teräslevy
Sanka: 2 K -muovi
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,9 kg
- Bruttopaino
- 0,913 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177955653
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Tuotekuvaus
-
Fibre-optic shunting panel, 1 U, RAL 9005, for front routing and distribution of fibre-optic and copper cables