1 HE, 4 integroidut valokuitujen ohjaussangat enintään 48 kuidun optimaaliseen ohjaukseen.
- Til.nro:
- DK 7256035
- Tuotekuvaus
- 4 etupuolelle integroitua valokaapelin ohjaussankaa mahdollistaa yksittäisten valokuitujen (enintään 48 kuitua) optimaalisen sijoittelun minimaaliset taivutussäteet huomioon ottaen.
- Materiaali
- Paneeli: Teräslevy
Sanka: 2 K -muovi - Väri
- Paneeli: RAL 7035
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,85 kg
- Bruttopaino
- 0,92 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177187238
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Tuotekuvaus
- Valokaapelinohjauspaneeli 1U