Aukko 390 x 60 mm käytettäessä kahta vastakkaista paneelia (2 U) tai 390 x 30 mm yhdellä paneelilla (1 U), jossa on harjasläpivienti.
- Til.nro:
- DK 5302202
- Tuotekuvaus
- Kaapelin helpon ja yksinkertaisen ohjaamisen mahdollistamiseksi kahden alueen välillä, joita erottaa tuumamittainen asennustaso, esimerkiksi 19” asennustason alueen etu- ja takasivun välillä.
- Hyödyt
- Kaapeliläpiviennin laajentamiseksi voidaan yksinkertaisesti yhdistää kaksi paneelia keskenään.
- Käyttöalueet
- Asennusalueiden sulkemiseen ja samanaikaiseen kaapelin ohjaamiseen asennusalueilla, 1 U 482,6 mm (19") -asennusstandardi
- Materiaali
- teräslevy
Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Harjaslaippojen kuidut: muovi PA6, ei sisällä halogeeneja
Harjaslaipan kiinnitysrunko: PVC-muovia, joka sisältää halogeeneja - Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Asennusaukotus
- Leveys:390 mm
Korkeus:30 mm - Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,243 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177952874
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Kaapeliläpivientipaneeli harjalistalla, 1 U, 1kpl, 482,6 mm (19"), teräslevy, RAL 9005