Laajennussarja järjestelmätuelle VX IT

Til.nro: IT 5502137

Laajennussarja mahdollistaa lisäasennustasojen asentamisen verkko- ja palvelinkaappien yläpuolelle yhdessä VX IT -järjestelmäkannattimen kanssa.

Korimutteri

Korimutteri

Korimutteri

Korimutteri

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Kiinnitysruuvit

Kiinnitysruuvit

Kiinnitysruuvit

Kiinnitysruuvit

Kiinnitysruuvit

Asennusalusta

Asennusalusta

Huoltopistorasia kiinnitykseen kaapin runkoon

Kaapelin haaroitusrasia asennuskulmalla

CMC III asennusyksiköt

Asennuslevy AX-kaapeille

Kaapelien vedonpoistokiskot C-profiili asennuslevyille, VX, TS, VX SE ja TP

Kaapelien vedonpoistokiskot C-profiili asennuslevyille, VX, TS, VX SE ja TP

Energy-Box, 482,6 mm (19")

Profiilikiskot, tuumaiset FlatBoxiin

Til.nro:
IT 5502137
Hyödyt
Virtakiskojen asennus virranjakeluun kaappirivin yläpuolelle.
Jäähdytys- tai sammutusaineiden kuljetukseen tarkoitettujen putkijärjestelmien asennus.
IT-valvontajärjestelmien, kuten antureiden ja ohjainyksiköiden, integrointi.
Järjestelmäkannattimen yksinkertainen laajennus lisäasennustasojen muodostamiseksi johdinkannatinjärjestelmille.
Enintään kaksi laajennusyksikköä voidaan asentaa päällekkäin.
Loputtomat laajennusmahdollisuudet järjestelmän lisävarusteiden yhteensopivuuden ansiosta.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
2 järjestelmäkannatinta, jotka asennetaan molemmille puolille kaapissa.
Mitat
Leveys: 29,5 mm
Korkeus: 399 mm
Syvyys: 960 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
4 kg
Bruttopaino
4,84 kg
Tullitariffinimike
73269098
Tuotekuvaus
Laajennussarja järjestelmäkannattimelle VX IT, LxKxS: 29,5 x 399 x 960 mm, teräslevy, maalattu, RAL 7035
Dokumentaatiot
Ohjeet