Kaapeliletkulle, kiinnitysmahdollisuus yleisille kaarikiinnikkeille kaapelin lukisemiseksi kaapeliletkun sisäänmenossa/ulostulossa.
- Til.nro:
- SZ 2592000
- Tuotekuvaus
- Luotettavaan kaapelien ohjaukseen esim. kytkentäkaapista tai asennuslevystä oveen. Kaapeliletkun pidike tarjoaa kiinnitysmahdollisuuden yleisille kaarikiinnikkeille, näin kaapelit voidaan kiinnittää kaapeliletkuun sisäänmenon/ulostulon yhteydessä.
- Materiaali
- Polyamidi
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Suitable for Internal diameter
- 48 mm
- Asennusohje
- Asennus AX-teräslevykoteloon mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen (2394.XXX) tai VX-järjestelmäkiskon 14 x 39 mm kanssa
- Asennus kompakteihin AE-kytkentäkaappeihin, joissa on 2373.000 -yleiskulma.
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 0,86 kg
- Bruttopaino
- 1,071 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177028906
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Pikakiinnike 48mm 20kpl