HE-kohtaiseen kaapelinohjaukseen.
- Til.nro:
- DK 5302046
- Rakenne
- VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle
- Tuotekuvaus
- Jäsennettyyn kaapelinohjaukseen 19 tuuman asennustasoon 1 HE-vaiheissa.
- Hyödyt
- Yksinkertainen asennus ilman työkaluja lukitsemalla suoraan 19 tuuman profiilikiskoon
- Materiaali
- Muovia UL 94-V0 mukaan
PA6-muovi , halogeeniton - Väri
- RAL 9005
- Asennusmahdollisuudet
- Asentaminen sekä etu- että takaprofiilikiskoon on mahdollista sekä etupuolelta että sivulta
- Ohje
- Voidaan käyttää yhdessä ilmanohjauslevyjen kanssa.
- Mitat
- Leveys: 25 mm
Pituus: 261 mm - Korkeusyksiköt
- 6 U
- Pakkausyksikkö
- 14 kpl
- Nettopaino
- 1,652 kg
- Bruttopaino
- 1,677 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177962965
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Tuotekuvaus
- Kaapelisormi, 6 U, 14kpl, VX IT 19" dynamic-kiskolle. Muovia UL 94-V0 -standardin mukaisesti
- Dokumentaatiot
- Ohjeet