Kaapelihylly TS-kaappiin

Til.nro: DK 5502120

Kaapelien kiinnitykseen ja ohjaukseen verkko- ja palvelinsovelluksissa.

Til.nro:
DK 5502120
Hyödyt
Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja.
Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen.
Monitoimirei'itys kaapelinohjaustarvikkeille
Käyttöalueet
Kaapelien kiinnitykseen ja ohjaukseen verkko- ja palvelinsovelluksissa.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 9005
Ohje
Asennus leveydellä 800 mm koko syvyysmitan matkalle, leveydellä 600 mm asennus vain toisen 19":n tason taakse.
Mitat
Leveys: 115 mm
Pituus
2.000: 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,6 kg
Bruttopaino
3,88 kg
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177679306
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Tuotekuvaus
Kaapeliarina K=2000-2200