Kaapelipuolat yleiskäyttöön

Til.nro: DK 7111212

Kokonaisten kaapelinippujen ohjaukseen, yleiskiinnitys yleiskäyttöön, liitäntäkampa.

Til.nro:
DK 7111212
Tuotekuvaus
Kokonaisten kaapelinippujen järjestelmälliseen ohjaukseen. Kaapelipuolat voidaan kiinnittää kaapin eri kohtiin.
Käyttöalueet
Yleiskiinnitys pysty- tai vaakasuoraan kaapelien ohjaukseen kaapissa tai jakotason sisäpuolella.
Materiaali
Kannatinelementti: teräslevy
Kaapelinohjauspuolat, liitäntäkammat: Muovia, UL 94-V0
Väri
RAL 9005
Toimitus
Kaapelipuolat
Liitäntäkampa
Number connection combs
5
Ohje
Yksittäiskammioiden koko (KxS) n. 34 x 100 mm
Korkeusyksiköt
1 U
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,74 kg
Bruttopaino
0,845 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177519541
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
Kaapelipuolat yleiskäyttöön, 1 U, RAL 9005
Dokumentaatiot
Ohjeet