Kaapelikouru TS IT:lle

Til.nro: DK 5502100

Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy.

Til.nro:
DK 5502100
Tuotekuvaus
19" asennustason sivuun kiinnitettävä kaapelikanava. Kaapeleita on helppo operoida saranoitujen kourukansien avulla, jotka ovat tarvittaessa irroitettavissa. Myös kourun taka- ja sivuseinissä on aukotukset kaapeloinnin helpottamiseksi. Kourussa oleviin kaapelisormiin on kiinnitetty erillisiä tukia joihin kaapelit voidaan kiinnittää. Kaapelikanava on mahdollista kiinnittää myös ruuveilla. Ilmanohajuksen optimoimiseksi kaapelikanavaan voidaan liittää TS-IT harjastiiviste.
Hyödyt
Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja.
Suuri pakkaustiheys U-suunnassa jaetun kaapelinohjauksen ansiosta.
Rivitys selät vastakkain.
Kaapelikouru käytettävissä laipioelementtinä ilmaoikosulkujen varalta kylmäkulkukoteloinnissa
Kaapeliläpiviennit, lukittavat, varustettavissa 1 HE -asennusstandardin mukaisilla laajennuskomponenteilla
Materiaali
teräslevy
Muovi UL 94-HB mukaan
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. Peitelevy ja kiinnitystarvikkeet
Sis. 4 kaapelipidintä ylimääräisille kaapeleille
Asennusmahdollisuudet
TS IT:ssä 482,6 mm (19") profiilikiskoilla, korkeus 2000 mm
TS IT:ssä 482,6 mm (19") asennuskehyksellä, korkeus 1800 mm
TE 8000:ssa 482,6 mm (19") asennuskehyksellä, korkeus 2000 mm
Data Rackissa, 40 U
Korkeusyksiköt
38 U
Mitat
Leveys: 95 mm
Korkeus: 1.689 mm
Syvyys: 150 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7,8 kg
Bruttopaino
8,16 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177811874
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Tuotekuvaus
DK Cable duct, 38 U, for TS IT, Height 1800 mm: with mountingframe, Height 2000 mm: with profiles
Dokumentaatiot
Quick guide
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat