Täydellinen Network Cable Organizer ‑järjestelmä mullistaa kaikkien verkkokaappien kaapeloinnin 800 mm:n syvyydestä alkaen. Ylimääräinen kaapeli, oli sen tyyppi sitten CAT 6 tai LWL, vedetään takaisin jousivedon avulla.
- Til.nro:
- DK 7044130
- Tuotekuvaus
- Modernit verkkoinfrastruktuurit ovat riippuvaisia kaapeloinnin korkeasta suorituskyvystä ja mahdollisimman laajasta joustavuudesta. Tärkeä tekijä tämän saavuttamisessa on Network Cable Organizer (NCO). Vahva 1 U:n asennusrunko on valmiiksi varusteltu 24 kaapelikasetilla ja muuttaa vallankumouksellisella tavalla klassisen kaapelointirakenteen 8 kertaa nopeamman asennuksen ansiosta.
- Hyödyt
- Vähemmän kaapelikaaosta - eikä ilman kierto esty verkkokatkaisimien alueella
- Aina oikea pituus: Ylimääräinen kaapeli, oli sen tyyppi sitten CAT 6 tai LWL, vedetään takaisin jousivedon avulla
- Jokainen kaapeli on testattu sataprosenttisesti ja sen mukana toimitetaan vastaava mittausluettelo
- Pääsy etuoven puolelta – soveltuu myös jälkiasennettavaksi 800 mm syvyydestä alkaen
- Tekniset tiedot
- CAT 6 -kaapeli STP
- 2 x RJ 45 ‑pistoketta / kaapeli
- Suojattu RJ 45 ‑pistoke, jossa kullatut navat
- Käytettävissä olevan kaapelin pituus kasettia kohti: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100 % kupari, 250 MHz
- Käyttöalueet
- Voi asentaa kaikkiin verkkotelineisiin 800 mm:n syvyydestä alkaen
- Toimintotapa
- Kiinnitys 19":n etu- ja takakiskoon
- Materiaali
- Asennuskehys: Teräslevy
Kasetit: Ruostumaton teräs, muovi (POM) - Väri
- Asennuskehys: RAL 9005
Kaapeli: punainen - Toimitus
- Täydellinen CAT 6 -järjestelmä
24 CAT 6 -kasettia
Asennussarja
Sis. kiinnitystarvikkeet - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Mitat
- Leveys: 450 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 600 mm - Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 95 %
- Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177917231
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Tuotekuvaus
- DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: red, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
- Dokumentaatiot
- Ohjeet