Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
- Til.nro:
- VX 8619400
- Tuotekuvaus
- Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
- Materiaali
- Teräs
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 400 mm, in the base
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Jalustan leveys/syvyys 400 mm, yhdessä pidike-/välikappaleen kanssa
- Sopii:
- Jalustajärjestelmä VX
- Mitat
- Pituus: 354 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
AX
Leveys: = 400 mm - Sopii leveydelle
- = 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2 kg
- Bruttopaino
- 2,34 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177921924
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- VX vedonpoistokisko, leveys 400 mm, 2 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet