Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
- Til.nro:
- VX 8619410
- Tuotekuvaus
- Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
- Materiaali
- Teräs
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 600 mm, in the base
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 600 mm, in the base
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon leveys 600 mm, sisäasennuskiskojen ja pohja-asennuskiskojen yhteydessä
- PC-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 600 mm, in the base
- IW-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 600 mm, in the base
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Sokkelin leveys/syvyys 600 mm, yhdessä pidike-/välikappaleen kanssa
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs
- Jalustan leveys 600 mm, yhdessä M8-mutterin kanssa
- AX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Jalustan leveys 600 mm
- Sopii:
- AX-jalustajärjestelmä
- Jalustajärjestelmä VX
- VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
- Mitat
- Pituus: 554 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX-pulpetin alaosa
CX-yksittäispulpetti
Leveys: = 600 mm - Sopii leveydelle
- = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,8 kg
- Bruttopaino
- 3,161 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177921931
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- VX vedonpoistokisko, leveys 600 mm, 2 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet