Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili VX:lle, TS:lle, VX SE:lle, AX:lle, PC:lle, VX-jalustajärjestelmään

Til.nro: VX 8619420

Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.

Til.nro:
VX 8619420
Tuotekuvaus
Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
Materiaali
Teräs
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 800 mm, in the base
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 800 mm, in the base
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Kotelon leveys 800 mm
VX-jalustan asennusmahdollisuudet
Sokkelin leveys/syvyys 800 mm, yhdessä pidike-/välikappaleen kanssa
VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs
Jalustan leveys 800 mm, yhdessä M8-mutterin kanssa
AX-jalustan asennusmahdollisuudet
Jalustan leveys 800 mm
Sopii:
AX-jalustajärjestelmä
Jalustajärjestelmä VX
VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
Mitat
Pituus: 754 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
AX
CX-pulpetin alaosa
CX-yksittäispulpetti
Leveys: = 800 mm
Sopii leveydelle
= 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,8 kg
Bruttopaino
4,061 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
VX vedonpoistokisko, leveys 800 mm, 2 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet