Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
- Til.nro:
- VX 8619430
- Tuotekuvaus
- Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
- Materiaali
- Teräs
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 1000 mm, in the base
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 1000 mm, in the base
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon leveys 1 000 mm, yhdistettävissä AX-sisäasennuskiskojen ja AX-pohja-asennuskiskojen kanssa
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon leveys 1000 mm
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Jalustan leveys/syvyys 1000 mm, yhdessä pidike-/välikappaleen kanssa
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs
- Jalustan leveys 1000 mm, yhdessä M8-mutterin kanssa
- AX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Jalustan leveys 1000 mm
- Sopii:
- AX-jalustajärjestelmä
- Jalustajärjestelmä VX
- VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
- Mitat
- Pituus: 954 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
AX
CX-yksittäispulpetti
Leveys: = 1.000 mm - Sopii leveydelle
- = 1 000 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 5 kg
- Bruttopaino
- 5,14 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177921955
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- VX vedonpoistokisko, leveys 1000 mm, 2 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet