Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili VX:lle, TS:lle, VX SE:lle, AX:lle, PC:lle, VX-jalustajärjestelmään

Til.nro: VX 8619450

Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.

Til.nro:
VX 8619450
Tuotekuvaus
Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
Materiaali
Teräs
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 1600 mm, in the base
VX-jalustan asennusmahdollisuudet
Jalustan leveys 1600 mm, yhdessä kiinnitys-/välikappaleen kanssa
Sopii:
Jalustajärjestelmä VX
Mitat
Pituus: 1.554 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX SE
CX-pulpetin alaosa
Leveys: = 1.600 mm
Sopii leveydelle
= 1 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
7,9 kg
Bruttopaino
8,28 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
VX vedonpoistokisko, leveys 1600 mm, 2 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet