Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
- Til.nro:
- VX 8619460
- Tuotekuvaus
- Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
- Materiaali
- Teräs
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 1800 mm, in the base
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Jalustan leveys 1800 mm, yhdessä pidike-/välikappaleen kanssa
- Sopii:
- Jalustajärjestelmä VX
- Mitat
- Pituus: 1.754 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX SE
Leveys: = 1.800 mm - Sopii leveydelle
- = 1 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 7,7 kg
- Bruttopaino
- 9,38 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177921986
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- VX vedonpoistokisko, leveys 1800 mm, 2 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet