Toimii verkkokaapissa joustavana näkösuojana, kaapelit käytevästi ohjattavissa jakokaapin sivulta ja takaa etupuolen liitäntäalueelle.
- Til.nro:
- DK 7827544
- Tuotekuvaus
- Toimii verkkokaapissa joustavana näkösuojana, joka peittää tyylikkäästi kaapelointitilan 19 tuuman asennustason sivulla. Harjaslaippa mahdollistaa kaapelien käytännöllisen ohjauksen jakokaapin sivulta ja takaa etupuolen liitäntäalueelle. Tarvittava vapaa tila asennustason edessä on vähintään 75 mm. Harjaslaipan asennus tapahtuu kaapin pystyprofiiliin sivulle, vaaka- tai pystysuoraan Chassis-kiskoon.
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB - Harjasten pituus
- 95 mm
- Pituus
- 950 mm
- Asennusohje
- 19”-profiilikiskoja kiinnitettäessä harjalistan lyhentäminen on välttämätöntä
- Mitat
- Pituus: 950 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Korkeus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,8 kg
- Bruttopaino
- 2,213 kg
- Tullitariffinimike
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- DK Harjalista, pystysuora, H: 2000 mm, TS IT:lle
- Dokumentaatiot
- Info sheet