Kaapelisilta tarjoaa 19 tuuman asennustason sisällä integroidun kaapelinohjausmahdollisuuden etu- ja taka-asennustason välillä kaappien sisällä.
- Til.nro:
- IT 5302042
- Tuotekuvaus
- Helppokäyttöinen mahdollisuus viedä integroitu kaapeliläpivienti 19" etu- ja taka-asennustason välillä kaapin asennustason sisällä.
- Hyödyt
- Etupuolella kaapeliläpivienti harjalistan kautta kaapeliläpivientialueen lämpöliitosta varten
- Suora kaapeliläpivienti täydennystason ja komponentin välillä taustapuolelta tapahtuvan irrotuksen yhteydessä, optimaalinen kaapeliläpivienti, kun kytkin asennetaan taakse
- Täysin syvyyssäädettävä kaapelisillan muuttuvan portaattoman ulosvedon avulla
- Ilmavirtojen hallintaan
- Ylhäällä auki, yksinkertaiseen jälkiasennukseen myös jo läpivietyjen kaapelien osalta
- Kaapelisiltaa voidaan laajentaa ylöspäin 1 U:llä käyttämällä toista harjalistalla varustettua kaapelinläpivientipaneelia
- Materiaali
- teräslevy
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-V0 - Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Kaapelisilta
Harjaslaippa - Asennusmahdollisuudet
- Kiinnitykseen etummaisen ja takimmaisen 19 tuuman asennustason väliin
- Tasojen väli
- 500 ‐ 750 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 150 N
- Sopii:
- kaapista riippumattomaan asennukseen
- Ohje
- Kiinnitysmateriaalit tilataan erikseen
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,8 kg
- Bruttopaino
- 7,239 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- PCF-Wert 18,78 kg Co² e
- Tullitariffinimike
- 73269098
- Tuotekuvaus
- 19 tuuman kaapelisilta, syvyssäädettävä, 500–750 mm, RAL 9005
- Dokumentaatiot
- Info sheet